Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-570 - 4-Leiter-Initiatorenklemme, mit PE-Anschluss, mit farbig bedruckten Leitereinführungen, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-570
BESTNR
Bestell-Nr.
280-570
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
20 A
HOEHE
Höhe
63.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
90.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
5
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
18.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D