Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-565 - 2-przew. złączka do el. wykonawczych, z otworami na przew. z kolor. nadrukiem, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-565
BESTNR
Nr zamówienia.
280-565
BEZEICHNUNG
Description
2-przew. złączka do el. wykonawczych, 2.5 mm², 5 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
125 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
5 A
HOEHE
wysokość
80.00 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
55.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
kolor
szara/szara
GEWICHT
masa
9.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D