Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-565 - 2-Leiter-Aktorenklemme, mit farbig bedruckten Leitereinführungen, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-565
BESTNR
Bestell-Nr.
280-565
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Aktorenklemme, 2.5 mm², 5 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
125 V
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
5 A
HOEHE
Höhe
80.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
55.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
9.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D