Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-369 - Ścianka dystansowa, gr. 1.1 mm
Lista materiałowa
280-369
BESTNR
Nr zamówienia.
280-369
AAU733
Description
Ścianka dystansowa, pomarańczowa
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
HOEHE
wysokość
33.50 mm
BAE496
min. thickness
1.10 mm
LAENGE
Length
74.00 mm
BAA351
kolor
pomarańczowa
GEWICHT
masa
2.600 g
WERKSTOFF
Insulating material
Poliamid
AAO663
GTIN
4017332226561
AAD931
numer taryfy celnej
85389099990
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
280-369
AAW338
Manufacturer product designation
Ścianka dystansowa
AAU734
Manufacturer product description
Ścianka dystansowa, gr. 1.1 mm
AAB422
Designed as intermediate plate
Nie
AAM355
Type of end plate
Nie
BAD581
Latchable present
Yes
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/280-369
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D