Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-369 - Piastra intermedia, spessore 1.1 mm
Lista materiale
280-369
BESTNR
Codice art.
280-369
AAU733
Designazione
Piastra intermedia, arancione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
HOEHE
Altezza
33.50 mm
BAE496
spessore
1.10 mm
LAENGE
Lunghezza
74.00 mm
BAA351
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
2.600 g
WERKSTOFF
Materiale isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
4017332226561
AAD931
Numero di dogana
85389099990
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
280-369
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra intermedia
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra intermedia, spessore 1.1 mm
AAB422
progettato come piastra intermedia
No
AAM355
tipo di piastra terminale
No
BAD581
scatto presente (S/N)
Si
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/280-369
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D