Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870400 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Stückliste
6870400
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Auswertegerät, Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät, Temperaturbereich: +10...+120 °C (kurzzeitig bis 135 °C), SABIX®Kabel schwarz mit nummerierten Adern gemäß EN 45545-2 Edition 2013, Kabelgerät, 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
EAN
4047101372243
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-GL1/2A4-NA/D100/D455
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D