Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
2503021 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
2503021
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
2503021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 7.5 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12‐GF30, Feinabgleich über Potenziometer, DC 3‐Draht, 10…65 VDC, Öffner, NPN‐Ausgang, Kabelanschluß
EAN
4047101089080
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BC5-S18-RN4X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
60 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S18
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D