Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580506 - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
Stückliste
7580506
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7580506
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Parametrierung via PC, Allseitige galvanische Trennung, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX, IECEx, cFM,cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS, Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101311327
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-CPR/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D