Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7506454 - Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig
Stückliste
7506454
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7506454
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig, Betriebsspannung 19…29 VDC, Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht‐Transmitter, Eingangskreis: 0/4...20 mA, Ausgangskreis: 0/4...20 mA, SIL 2, Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar mit 2-mm-Prüfbuchse, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, TR CU
EAN
4047101362756
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM33-12-HI/24VDC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D