Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580106 - Ventil-Steuerbaustein, 2-kanalig
Stückliste
7580106
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7580106
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventil-Steuerbaustein, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventil-Steuerbaustein, 2-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS, Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101311464
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D