CKRF6-06-0050A-TH/M10RD00D1
THK
전동액츄에이터r
클린시리즈
CKRF
CKRF - with Motor
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{thk/electrical_actuator/clean_series/ckrf/with_motor/ckrf6_with_motor_asmtab.prj},{NB=CKRF6-06-0050A-TH/M10RD00D1(0)},{MODEL=CKRF6},{BSL=06},{ST=50},{DC=A},{C=TH : THC controller},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=M10},{MD=R},{OT=D00},{AV=D1},{CT=},{POS=0},{XX=ES6},{PPATH=../assemblies/ckrf6_with_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
CKRF6 - Direct mount, THC controller
BOM
CKRF6-06-0050A-TH/M10RD00D1
MODEL
호칭형번
CKRF6
BSL
볼나사 리드
06 : 6mm
10 : 10mm
06 : 6mm
10 : 10mm
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
DC
Design Code
A
C
컨트롤러
TH : THC controller
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
SRD
Sensor Rail Direction
No symbol : No
L : Left
R : Right
No symbol : No
L : Left
R : Right
SE
Sensor Type
-
-
TM
Motor Output
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
MD
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
OT
원점 방식
D00
R00
D00
R00
AV
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CT
Cable Type / Length
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D