CKRF4-06-0050A-TS/35PD00
THK
전동액츄에이터r
클린시리즈
CKRF
CKRF - with Motor
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{thk/electrical_actuator/clean_series/ckrf/with_motor/ckrf4_tsc_with_motor_asmtab.prj},{NB=CKRF4-06-0050A-TS/35PD00(0)},{MODEL=CKRF4},{BSL=06 : 6mm},{ST=50},{DC=A},{C=TS : TSC controller},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=35P},{OT=D00},{CT=},{POS=0},{XX=ES4},{PPATH=../assemblies/ckrf4_tsc_with_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
CKRF4 - Direct mount, TSC controller
BOM
CKRF4-06-0050A-TS/35PD00
MODEL
호칭형번
CKRF4
BSL
볼나사 리드
06 : 6mm
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
DC
Design Code
A
C
컨트롤러
TS : TSC controller
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
설치지지형식
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
SRD
Sensor Rail Direction
No symbol : No
L : Left
R : Right
No symbol : No
L : Left
R : Right
SE
Sensor Type
-
-
TM
Motor Output
35P : STEP Motor 35
35PB : STEP Motor 35 with Brake
35P : STEP Motor 35
35PB : STEP Motor 35 with Brake
OT
원점 방식
D00
R00
D00
R00
CT
Cable Type / Length
No symbol : No
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
No symbol : No
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D