Catalog navigation
CAD模型选择
全部
Electro
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7741 - Temperierbrücke
Bill of material
Z7741-8-125 L=125 L1=113 L2=171 L3=153 LMAX=125
PDF
PDF-INFO
PDF
D
(D)
8 mm
L
Einbaulänge
mm
输入参数值: L
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
L1
Einbaulänge
mm
L2
Einbaulänge
mm
L3
Einbaulänge
mm
LMAX
(LMAX)
mm
L4
(L4)
38 mm
B1
(B1)
18 mm
D1
(D1)
10 mm
D2
(D2)
M8 mm
D3
(D3)
14 mm
D4
(D4)
M10 mm
T
(T)
18 mm
T1
(T1)
8.5 mm
R
(R)
9 mm
SN3500
(SN3500)
M8-20
Z7730
(Z7730)
10-2.5
PPATH
(PPATH)
sn20004201.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
Preview - Generation
预览
3D
2D