dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z7742-8-98
STRACK
08. Heißkanal- und Temperiersysteme, Regeltechnik
8.2. Temperiersysteme
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{strack/h_kat/h_02/sn200033.prj},{NB=Z7742-8-98 Temperierbruecke},{PDF=PDF},{B=8},{L2=98},{L=150},{B1=18},{L1=132},{T=16},{T1=8.5},{T2=6.5},{D=M10},{D1=14},{D2=M8},{SN3500=M8x16},{Z7730=-73-3},{PPATH=sn20003301.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=16242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7742 - Temperierbrücke
Bill of material
Z7742-8-98
PDF
PDF-INFO
PDF
B
(B)
8
8
mm
L2
(L2)
98
98
mm
L
(L)
150
150
mm
B1
(B1)
18
18
mm
L1
(L1)
132
132
mm
T
(T)
16
mm
T1
(T1)
8.5
mm
T2
(T2)
6.5
mm
D
(D)
M10
D1
(D1)
14
mm
D2
(D2)
M8
SN3500
(SN3500)
M8x16
Z7730
(Z7730)
-73-3
-73-3
PPATH
(PPATH)
sn20003301.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
16242
16242
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D