Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
Z500 - Centratori conici
Lista materiale
Z500-125
PDF
PDF-INFO
PDF
B2
(B2)
125 mm
B3
(B3)
84 mm
T2
(T2)
21 mm
T3
(T3)
20 mm
T4
(T4)
45 mm
T5
(T5)
22 mm
L6
(L6)
25 mm
B1
(B1)
45 mm
D1
(D1)
18 mm
D2
(D2)
11 mm
T
(T)
12 mm
R
(R)
3 mm
PPATH
(PPATH)
sn03014901.prj
SNPR
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Cod. art.
607361
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D