LEFS25S2H-50
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEF 전동 액추에이터/슬라이더 타입
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{smc_jp/electric_actuators/lef/lefs_ac_asmtab.prj},{NB=LEFS25S2H-50(0_0_0)},{ACCURACY=},{SIZE=25},{DIRECTION=},{MOTOR=S2},{LEAD=H},{STROKE=50},{POS=0},{STOP=0},{STDSTROKE=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800},{SMIN=50},{SMAX=800},{OPTION=},{BRACKET=},{GREASE=},{HOLE=},{CABLE=},{LENGTH=},{DRIVER=},{IO=},{THREAD=0},{LA=52},{EA=120},{LB1=169.0},{LB2=209.0},{LC=10},{PPATH=lefs_ac/assembly/lefs_ac_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEFS_AC - 전동 액추에이터/슬라이더 타입 볼 나사 구동 AC서보
BOM
LEFS25S2H-50
ACCURACY
정도
(-) 기본형
(H) 고정도형
(-) 기본형
(H) 고정도형
SIZE
치수
25
25
mm
DIRECTION
모터 배치
(-) 스트레이트
(R) 우측 부착
(L) 좌측 부착
(-) 스트레이트
(R) 우측 부착
(L) 좌측 부착
MOTOR
모터 종류
(S2) AC서보 모터 (인크리멘탈 엔코더용) 100W
(S6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(T6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(V6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(S2) AC서보 모터 (인크리멘탈 엔코더용) 100W
(S6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(T6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(V6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
LEAD
리드
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
STROKE
스트로크
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
mm
POS
테이블 위치
mm
값 입력 POS
테이블 위치
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
스트로크 옵션
표준 스트로크
중간 스트로크
표준 스트로크
중간 스트로크
COM
코멘트
-
OPTION
모터 옵션
(-) Lock 없음
(B) Lock 부착
(-) Lock 없음
(B) Lock 부착
BRACKET
Auto switch compatibility
(-) 없음
(C) With 1 Pc. (Included)
(-) 없음
(C) With 1 Pc. (Included)
GREASE
Grease application (Seal band part)
(-) With
(N) Without (Roller specification)
(-) With
(N) Without (Roller specification)
HOLE
Positioning pin hole
(-) Housing B bottom
(K) Body bottom 2 locations
(-) Housing B bottom
(K) Body bottom 2 locations
CABLE
액추에이터 케이블 종류
(-) 케이블 없음
(S) 표준 케이블
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
(-) 케이블 없음
(S) 표준 케이블
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
LENGTH
액추에이터 케이블 길이
(-) 케이블 없음
(-) 케이블 없음
DRIVER
드라이버 타입
N/A
N/A
IO
I/O 커넥터
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D