KFW08B-02
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KF Insert Fittings
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kf/kfw_sle.prj},{NB=KFW08B-02},{OD=8},{ID=6.0},{R=R1/4},{ND=13.157},{MODEL1=KFW08B-02},{SEAL=},{H1=12},{H2=14},{H3=17},{H4=14},{L1=24.3},{L2=21.3},{L3=59.2},{L4=53.7},{M=13.3},{D=5.0},{A=61.8},{EA=14.0},{CNSMASSEXACT=84},{LH1=5.0},{LH2=5},{LH3=3.2},{LH4=4},{LH5=12},{LH6=9},{LH7=17},{LH8=10},{LH9=7.8},{LH10=4.5},{LH11=9},{LH12=12},{LH13=12},{LH14=3.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KFW - Swivel Long Elbow
Bill of material
KFW08B-02
OD
Applicable tubing size O.D.
8
8
mm
ID
Applicable tubing size I.D.
6.0
6.0
mm
R
Connection thread R
R1/4
R1/4
MODEL
Model
KFW08B-02
KFW08B-02
SEAL
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
H1
Width across flats
12
12
mm
H2
Width across flats
14
14
mm
H3
Width across flats
17
17
mm
H4
Width across flats
14
14
mm
L1
24.3
24.3
mm
L2
21.3
21.3
mm
L3
59.2
59.2
mm
L4
53.7
53.7
mm
M
13.3
13.3
mm
D
5.0
5.0
mm
A
61.8
61.8
mm
EA
Effective area
14.0
14.0
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
84
84
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D