Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SWG - Pinza angolare a 2 griffe - Pinza per componenti di piccole dimensioni
Lista materiale
SCHUNK-0305105 SWG 20
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
OW
Angolo di apertura per griffa
ZH
Set di accessori con boccole di centraggio
OWBACKE
Angolo di apertura per griffa
15.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Angolo di chiusura per griffa fino a
7 °
SCHLIESSMOMENT
Momento in chiusura
Nm
FEDERSCHLIESSMO
Momento in chiusura generato dalla molla
Nm3/h
EIGENMASSE
Peso
kg
WERKSTUECKGEWIC
Peso del pezzo raccomandato
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
4/6.5 bar
NENNBETRIEBSDRU
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Tempo di apertura/chiusura
s
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
SCHUTZART
Classe IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
0.05 mm
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84799070
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D