Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SWG - Pinza angular de 2 garras - Pinza para piezas pequeñas
Lista de materiales
SCHUNK-0305105 SWG 20
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
CALC
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
OW
Ángulo de apertura por garra
ZH
Kit de accesorios con casquillos de centraje
OWBACKE
Ángulo de apertura por garra
15.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Ángulo de cierre por garra hasta
7 °
SCHLIESSMOMENT
Par de cierre
Nm
FEDERSCHLIESSMO
Momento de cierre generado por muelle
Nm3/h
EIGENMASSE
Peso
kg
WERKSTUECKGEWIC
Peso recomendado de la pieza
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo de fluido por carrera doble
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Presión de trabajo mín./máx.
4/6.5 bar
NENNBETRIEBSDRU
Presión nominal de servicio
6 bar
SCHLIESSZEIT
Tiempo de cierre/apertura
s
FINGERLAENGE
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
MASSEFINGER
Masa máx. admisible por dedo
kg
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
30
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente mín./máx.
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Repetibilidad
0.05 mm
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84799070
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D