Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SWG - 2-Finger-Winkelgreifer - Kleinteilegreifer
Stückliste
SCHUNK-0305105 SWG 20
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
OW
Öffnungswinkel pro Backe
ZH
Beipack mit Zentrierhülsen
OWBACKE
Öffnungswinkel pro Backe
15.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Überspannungswinkel pro Backe bis zu
7 °
SCHLIESSMOMENT
Schließmoment
Nm
FEDERSCHLIESSMO
Durch Feder erzeugtes Schließmoment
Nm3/h
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
WERKSTUECKGEWIC
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
FLUIDVERBRAUCH
Fluidverbrauch Doppelhub
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
4/6.5 bar
NENNBETRIEBSDRU
Nennbetriebsdruck
6 bar
SCHLIESSZEIT
Schließ-/Öffnungszeit
s
FINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
mm
MASSEFINGER
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
SCHUTZART
Schutzart IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Wiederholgenauigkeit
0.05 mm
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D