Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PWG-plus - Двухпальцевый захват углового раскрытия - Универсальный захват
Спецификация
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
OW
Угол открытия на губку
AS
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя IN 40 / IN 80 (необязательно заказывать)
HVE
Регулировка хода
ZHU
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
OWBACKE
Угол открытия на губку
15.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Угол закрытия на губку до
3 °
SCHLIESSMOMENT
Закрывающий момент
Nm
FEDERSCHLIESS
Закрывающий момент, развиваемый пружиной
Nm
EIGENMASSE
Масса
kg
WERKSTUECKGEWI
Рекомендуемая масса заготовки
kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды на двойной ход
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
bar
NENNBETRIEBSDRU
Номинальное рабочее давление
6 bar
SPERRLUFTDRUCK
Мин./макс. давление продувки
0.5/1 bar
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
s
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSENTRAEGHEIT
Макс. допустимый момент инерции на зажимной кулачок
kgcm^2
SCHUTZART
Класс защиты IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
°C
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.02 mm
MAXIMALDRUCK
Максимальное давление
bar
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D