Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
PWG-plus - Dwupalcowy chwytak kątowy - Chwytak uniwersalny
Lista materiałowa
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
OW
Kąt otwarcia na szczękę
AS
Zestaw montażowy do przełącznika zbliżeniowego IN 40 / IN 80 (opcjonalnie na zamówienie)
HVE
Regulacja skoku
ZHU
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
OWBACKE
Kąt otwarcia na szczękę
15.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Kąt zamknięcia na szczękę do maks.
3 °
SCHLIESSMOMENT
Moment zamykający
Nm
FEDERSCHLIESS
Moment zamykający generowany przez sprężynę
Nm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
WERKSTUECKGEWI
Zalecana masa detalu
kg
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
bar
NENNBETRIEBSDRU
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
SPERRLUFTDRUCK
Min. / maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego
0.5/1 bar
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
s
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
MASSENTRAEGHEIT
Maks. dopuszczalny moment bezwładności na szczękę
kgcm^2
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
°C
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność
0.02 mm
MAXIMALDRUCK
Maksymalne ciśnienie
bar
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D