Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
PWG-plus - Pinza angular de 2 garras - Pinza universal
Lista de materiales
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
CALC
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
OW
Ángulo de apertura por garra
AS
Juego de montaje para el interruptor de proximidad IN 40 / IN 80 (opcional para ordenar)
HVE
Ajuste de la carrera
ZHU
Kit de accesorios con casquillos de centraje
OWBACKE
Ángulo de apertura por garra
15.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Ángulo de cierre por garra hasta
3 °
SCHLIESSMOMENT
Par de cierre
Nm
FEDERSCHLIESS
Momento de cierre generado por muelle
Nm
EIGENMASSE
Peso
kg
WERKSTUECKGEWI
Peso recomendado de la pieza
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo de fluido por carrera doble
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Presión de trabajo mín./máx.
bar
NENNBETRIEBSDRU
Presión nominal de servicio
6 bar
SPERRLUFTDRUCK
Presión de purga de aire mín./máx.
0.5/1 bar
SCHLIESSZEIT
Tiempo de cierre/apertura
s
FINGERLAENGE
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
MASSENTRAEGHEIT
Momento de inercia máx. admisible de la masa por mordaza de chuck
kgcm^2
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
30
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente mín./máx.
°C
WIEDERHOLGENAUI
Repetibilidad
0.02 mm
MAXIMALDRUCK
Presión máxima
bar
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84799070
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D