Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
PWG-plus - 2-Finger-Winkelgreifer - Universalgreifer
Stückliste
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
OW
Öffnungswinkel pro Backe
AS
Anbausatz für Näherungsschalter IN 40 / IN 80
HVE
Hubeinstellung
ZHU
Beipack mit Zentrierhülsen
OWBACKE
Öffnungswinkel pro Backe
15.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Überspannungswinkel pro Backe bis zu
3 °
SCHLIESSMOMENT
Schließmoment
Nm
FEDERSCHLIESS
Durch Feder erzeugtes Schließmoment
Nm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
WERKSTUECKGEWI
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
FLUIDVERBRAUCH
Fluidverbrauch Doppelhub
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
bar
NENNBETRIEBSDRU
Nennbetriebsdruck
6 bar
SPERRLUFTDRUCK
Min./max. Sperrluftdruck
0.5/1 bar
SCHLIESSZEIT
Schließ-/Öffnungszeit
s
FINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
mm
MASSENTRAEGHEIT
Max. zul. Massenträgheit pro Backe
kgcm^2
SCHUTZART
Schutzart IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
°C
WIEDERHOLGENAUI
Wiederholgenauigkeit
0.02 mm
MAXIMALDRUCK
Maximaldruck
bar
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D