Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
DRG - Dwupalcowy chwytak promieniowy - Chwytak uszczelniony
Lista materiałowa
SCHUNK-0307108 DRG 64-90-AS
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
OW
Kąt otwarcia na szczękę
ZH
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
AS
Zestaw montażowy dla przełącznika zbliżeniowego (opcjonalnie na zamówienie)
OWBACKE
Kąt otwarcia na szczękę
90.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Kąt zamknięcia na szczękę do maks.
1.500 °
SCHLIESSMONENT
Moment zamykający
Nm
DURCHFEDERERZEU
Moment zamykający generowany przez sprężynę
Nm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
WERKSTUECKGEWIC
Zalecana masa detalu
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
4/6.5 bar
NENNBETRIEBSDRU
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
s
SCHLIESSZEITNUR
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny
s
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
MASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
67
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność
0.1 mm
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D