Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
DRG - Pince radiale à 2 doigts - Pince de préhension étanche
Nomenclature
SCHUNK-0307108 DRG 64-90-AS
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
OW
Angle d'ouverture par doigt
ZH
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
AS
Kit de montage pour détecteur inductif (facultatif à commander)
OWBACKE
Angle d'ouverture par doigt
90.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Angle position fermée par doigt jusqu'à
1.500 °
SCHLIESSMONENT
Couple à la fermeture
Nm
DURCHFEDERERZEU
Moment de fermeture généré par ressort
Nm
EIGENMASSE
Poids
kg
WERKSTUECKGEWIC
Poids de pièce recommandé
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Consommation de fluide course double
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
4/6.5 bar
NENNBETRIEBSDRU
Pression d'utilisation nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture/ouverture
s
SCHLIESSZEITNUR
Temps de fermeture /¬ouverture avec ressort
s
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
kg
SCHUTZART
Indice de protection IP
67
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
0.1 mm
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D