Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
RGG - Chwytak specjalny - Moduł czyszczący ze złączem trzonkowym
Lista materiałowa
SCHUNK-0308590 RGG 20
IDNR
Identyfikator
0308590
TYP
Opis
RGG 20
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EIGENMASSE
Ciężar
0.1 kg
MINUMGEBUNGS
Min. temperatura otoczenia
-10.000 °C
MAXUMGEBUNGS
Maks. temperatura otoczenia
90.000 °C
DREHZAHL
Maks. dopuszczalna prędkość
100 1/min
BETRIEBSDRUCK
maks. ciśnienie robocze
80 bar
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D