Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
MMS-PI2 - Programmierbarer Magnetschalter
Stückliste
SCHUNK-0301131 MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHALTFUNKTION
Schaltfunktion
Schließer
SCHALTUNGSART
Schaltungsart
TYPISCHESCHALTZ
typische Schaltzeit
0.001 s
MAXSCHALTFREQUE
Max. Schaltfrequenz
1000 Hz
PRODUKTGEWICHT
Produktgewicht
kg
MINUMGEBUNGSTEM
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
DICHTHEITIPSENS
Dichtheit IP (Sensor)
67
DICHTHEITIPSTEC
Dichtheit IP (Stecker, gesteckt)
67
LEDANZEIGE
LED-Anzeige am Sensor
nein
SPANNUNGSART
Spannungsart
DC
NENNSPANNUNG
Nennspannung
24 V
MINSPANNUNG
Min. Spannung
10 V
MAXSPANNUNG
Max. Spannung
30 V
SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2 V
MAXSCHALTSTROM
Max. Schaltstrom
0.025 A
KABELDURCHMESSE
Kabeldurchmesser D
2.55 mm
MINBIEGERADIUSD
Min. Biegeradius (dynamisch)
25.5 mm
MINBIEGERADIUSS
Min. Biegeradius (statisch)
12.75 mm
ANZAHLADERN
Anzahl Adern
4
ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
0.14 mm^2
KABELLAENGE
Kabellänge L
cm
KABELSTECKER
Kabelstecker/Kabelende
CNSCTN
Zolltarifnummer
85365005
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D