Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 lug 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
WSG - Pinza parallela a 2 griffe elettrica - Pinza universale
Lista materiale
SCHUNK-0306132 WSG-032-068-P
IDNR
ID
TYP
Descrizione
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Corsa per griffa
ZH
Set di accessori con boccole di centraggio
HUBBACKE
Corsa per griffa
mm
GREIFKRAFTMIN
Forza di presa minima
5.000 N
GREIFKRAFTMAX
Forza di presa massima
N
WERKSTUECKGEWIC
Peso del pezzo raccomandato
kg
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
WIEDRHOLGENAUIG
Ripetibilità
±0.03 mm
GESCHWINDIGKEIT
Velocità max.
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Accelerazione max.
mm/s^2
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/50 °C
SCHUTZART
Classe IP
REGLERELEKTRONI
Elettronica del controllo
integrata
NENNSPANUNG
Tensione nominale
24 V DC
NENNSTROM
Corrente nominale
0 A
MAXSTROM
Corrente max.
A
KOMMUNIKATIONSS
Interfaccia di comunicazione
PROFIBUSSCHNITT
Interfaccia PROFIBUS
Mbits/s
CANSCHNITT
Interfaccia CAN
Mbit/s
PARAMETRIERSCHN
Interfaccia di parametrizzazione
Ethernet TCP/IP
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84798997
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D