Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 jul 2024. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
WSG - Pinza paralela eléctrica de 2 dedos - Pinza universal
Lista de materiales
SCHUNK-0306132 WSG-032-068-P
IDNR
ID
TYP
Denominación
CALC
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Carrera por mordaza
ZH
Kit de accesorios con casquillos de centraje
HUBBACKE
Carrera por mordaza
mm
GREIFKRAFTMIN
Fuerza de agarre mín.
5.000 N
GREIFKRAFTMAX
Fuerza de agarre máx.
N
WERKSTUECKGEWIC
Peso recomendado de la pieza
kg
FINGERLAENGE
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
MASSEFINGER
Masa máx. admisible por dedo
kg
WIEDRHOLGENAUIG
Repetibilidad
±0.03 mm
GESCHWINDIGKEIT
Velocidad máx.
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Aceleración máx.
mm/s^2
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente mín./máx.
5/50 °C
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
REGLERELEKTRONI
Sistema electrónico de control
integrada
NENNSPANUNG
Voltaje nominal
24 V DC
NENNSTROM
Corriente nominal
0 A
MAXSTROM
Corriente máx.
A
KOMMUNIKATIONSS
Interfaz de comunicación
PROFIBUSSCHNITT
Interfaz Profibus
Mbits/s
CANSCHNITT
Interfaz CAN
Mbit/s
PARAMETRIERSCHN
Interfaz de parametrización
Ethernet TCP/IP
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84798997
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D