Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
PGN-plus-E - Pince électrique parallèle à 2 doigts - Pince universelle
Nomenclature
SCHUNK-1358027 PGN-plus-E 80-1-SD-IOL
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Course par doigt
ZH
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
HUBBACKE
Course par doigt
mm
GREIFKRAFTMINMA
Force de préhension min./max.
WSGW
Poids de pièce recommandé
kg
MAXFINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MAXFINGERMASSE
Masse maximale admissible par doigt
kg
WIEDERHOLGENAU
Répétabilité
0.01 mm
OEFFNUNGSZEIT
Temps d'ouverture
s
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture
s
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMP
Température ambiante min./max.
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Indice de protection IP
40
GERAEUSCHEMISSI
Emission de bruit
<70 dB(A)
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 [V DC]
NENNSTROM
Courant nominal
0.7 A
MAXSTROM
Courant max.
1.5 A
REGLERELEKTRONI
Electronique de commande
intégré€
KOMMSCHNITSTELL
Interface de communication
E/S numériques
EINAUSGAENGE
Nombre d'entrées numériques/de sorties
2/2
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D