Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
KTG - Двухпальцевый параллельный захват - Захват для мелких компонентов
Спецификация
SCHUNK-0300275 KTG 50
IDNR
Идент. №
0300275
TYP
Описание
KTG 50
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
HUB
Ход на кулачок
HUBBACKE
Ход на кулачок
4.500 mm
SCHLIESS
Усилие закрытия/открытия
13 / 13 N
EIGENMASSE
Масса
0.08 kg
WERKSTCKGEWICHT
Рекомендуемая масса заготовки
0.07 kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды на двойной ход
0.23 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
1 / 7 bar
NENNBETRIEBS
Номинальное рабочее давление
6 bar
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
0.05 / 0.05 s
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
50 mm
MASSE
Макс. допустимая масса на палец
0.04 kg
SCHUTZART
Класс защиты IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5 / 90 °C
WIEDERHOLUNGS
Повторяемость
0.02 mm
DURCHMESSER
Диаметр центрального отверстия
5 mm
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D