Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
EGN - Elektryczny 2-palczasty chwytak równoległy - Chwytak uniwersalny
Lista materiałowa
SCHUNK-0306101 EGN 100
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Skok na palec
ZH
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
HUE
Pokrywa ochronna (opcjonalnie na zamówienie)
HUBBACKE
Skok na szczękę
mm
GREIFKRAFT
Min. / maks. siła chwytania
WERKSTUECKGEW
Zalecana masa detalu
kg
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
MASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność
±0.01 mm
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
s
GESCHWINDIGKEIT
Maks. Prędkość
80 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Maks. Przyspieszenie
3000 mm/s^2
EIGENMASSE
Ciężar
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5/55 °C
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
REGLERELEKTRONI
Elektroniczny układ sterownika
zewnętrzny
REGLERTYP
Typ sterownika
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V DC
NENNSTROM
Prąd znamionowy
STROM
Maks. Prąd
4 A
KOMMUNIKATIONSS
Interfejs komunikacyjny
Patrz sterownik ECM
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84798997
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D