Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
EGN - Pinza parallela a 2 griffe elettrica - Pinza universale
Lista materiale
SCHUNK-0306101 EGN 100
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Corsa per ogni griffa
ZH
Set di accessori con boccole di centraggio
HUE
Cappuccio di protezione (opzionale per ordinare)
HUBBACKE
Corsa per griffa
mm
GREIFKRAFT
Forza di presa max/min
WERKSTUECKGEW
Peso del pezzo raccomandato
kg
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
±0.01 mm
SCHLIESSZEIT
Tempo di apertura/chiusura
s
GESCHWINDIGKEIT
Velocità max.
80 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Accelerazione max.
3000 mm/s^2
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/55 °C
SCHUTZART
Classe IP
REGLERELEKTRONI
Elettronica del controllo
esterno
REGLERTYP
Tipo di controllore
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 V DC
NENNSTROM
Corrente nominale
STROM
Corrente max.
4 A
KOMMUNIKATIONSS
Interfaccia di comunicazione
Vedi regolatore ECM
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84798997
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D