Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
Discontinued product
Product discontinued since 1 wrz 2021.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
EGL - 2-Finger Parallel Gripper electric - Universal Gripper
Lista materiałowa
SCHUNK-1325754 EGL 90-CN
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Opis
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
IBN
Asystent uruchamiania EGL
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Skok na szczękę
ZH
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
SEI
Selection of clamping inserts (included in scope of delivery)
HUBBACKE
Skok na szczękę
42.5 mm
MINMAXGK
Min. / maks. siła chwytania
50/600 N
EMPFOHLENESWSG
Zalecana masa detalu
3 kg
MAXFINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
165 mm
MAXMASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
0.5 kg
WIEDERHOLGENAU
Powtarzalność
0.05 mm
SCHLIESSOEFFUNG
czas zamykania/otwierania
0.7/0.7 s
MAXGESCHWINDIG
Maks. Prędkość
150 mm/s
MAXBESCHLEUNIG
Maks. Przyspieszenie
2500 mm/s²
EIGENMASSE
Ciężar
kg
MINMAXTEMP
Min./maks. temperatura otoczenia
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Stopień ochrony IP
46
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V DC
KOMMSCHNITT
Interfejs komunikacyjny
DATENRATE
Prędkość przesyłu danych
Mbit/s
PARASCHNITT
Sparametryzowany interfejs
USB
MAXSTLEISTUNG
Maks. natężenie prądu
2.5 A
MAXSLOGIK
Maks. prąd układu logicznego
0.5 A
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84798997
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D