Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 sept. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
EGL - 2-Finger Parallel Gripper electric - Universal Gripper
Nomenclature
SCHUNK-1325754 EGL 90-CN
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Description
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
IBN
Assistant de mise en service EGL
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Course par doigt
ZH
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
SEI
Selection of clamping inserts (included in scope of delivery)
HUBBACKE
Course par doigt
42.5 mm
MINMAXGK
Force de préhension min./max.
50/600 N
EMPFOHLENESWSG
Poids de pièce recommandé
3 kg
MAXFINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
165 mm
MAXMASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
0.5 kg
WIEDERHOLGENAU
Répétabilité
0.05 mm
SCHLIESSOEFFUNG
Temps de fermeture/ouverture
0.7/0.7 s
MAXGESCHWINDIG
Vitesse max.
150 mm/s
MAXBESCHLEUNIG
Accélération max.
2500 mm/s²
EIGENMASSE
Poids
kg
MINMAXTEMP
Température ambiante min./max.
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Indice de protection IP
46
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 V DC
KOMMSCHNITT
Interface de communication
DATENRATE
Taux de données
Mbit/s
PARASCHNITT
Interface de paramétrage
USB
MAXSTLEISTUNG
Puissance actuelle max.
2.5 A
MAXSLOGIK
Courant de commande max.
0.5 A
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84798997
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D