Catalog navigation
Výběr CAD modelu
All
Electro
Discontinued product
Product discontinued since 1. 9. 2021.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
EGL - 2-Finger Parallel Gripper electric - Universal Gripper
Kusovník
SCHUNK-1325754 EGL 90-CN
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Popis
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Nástroj pro výpočet a návrh uchopení
IBN
Asistent pro uvedení do provozu EGL
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Zdvihy na jednu čelist
ZH
Sada příslušenství se středicími manžetami
SEI
Selection of clamping inserts (included in scope of delivery)
HUBBACKE
Zdvihy na jednu čelist
42.5 mm
MINMAXGK
Min. / max. uchopovací síla
50/600 N
EMPFOHLENESWSG
Doporučená hmotnost obrobku
3 kg
MAXFINGERLAENGE
Max. přípustná délka prstu
165 mm
MAXMASSEFINGER
Max. přípustná hmotnost každého prstu
0.5 kg
WIEDERHOLGENAU
Zopakovat přesnost
0.05 mm
SCHLIESSOEFFUNG
Zavírací/otevírací síla
0.7/0.7 s
MAXGESCHWINDIG
max. rychlost
150 mm/s
MAXBESCHLEUNIG
max. zrychlení
2500 mm/s²
EIGENMASSE
Hmotnost
kg
MINMAXTEMP
Min./max. okolní teplota
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Třída ochrany IP
46
NENNSPANNUNG
Jmenovité napětí
24 V DC
KOMMSCHNITT
Komunikační rozhraní
DATENRATE
Rychlost přesunu dat
Mbit/s
PARASCHNITT
Parametrizované rozhraní
USB
MAXSTLEISTUNG
Max. proud
2.5 A
MAXSLOGIK
Max. logický proud
0.5 A
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84798997
Preview - Generation
Náhled
3D
2D