Catalog navigation
CADモデル選択
全て
Electro
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
EGI - サーボ電動 2 爪平行開閉グリッパ
部品表
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
Weitere Produktinformationen
製品ページへ
HUB
ストローク / ジョー
mm
Enter value for HUB
ストローク / ジョー
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
芯出しスリーブ ハウジング
ZHUGBA
芯出しスリーブ ベースジョー
GREIFKRAFT
最大 / 最小把持力
N
GREIFKRAFTERHAL
把持力の維持
%
WERKSTUECKGEWIC
推奨ワーク重量
kg
FINGERLAENGE
最大許容フィンガー長
mm
MASSEFINGER
フィンガー片側最大許容質量
kg
WIEDERHOLGREIFE
繰り返し精度 (グリッピング)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
繰り返し精度 (位置決め、一方向)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
繰返し精度 (位置決め、双方向)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
閉 / 開時間
s
TYPTAKTZEIT
典型的なサイクルタイム
s
GESCHWINDIGKEIT
最大速度
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
最大加速度
mm/s^2
EIGENMASSE
重量
kg
UMGEBUNGSTEMP
最小 / 最大周囲温度
5/55 °C
SCHUTZARTIP
保護等級 IP
20
GERAEUSCH
騒音発生
<70 dB(A)
REINRAUM
Cleanroom class ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
電子コントローラー
integriert
NENNSPANNUNG
公称電圧
24 V
KOMMUNIKATION
通信インターフェース
PERFORMANCEKLAS
性能クラス
STROMLEISTUNG
最大電流出力
A
STROMLOGIK
最大電流の論理
0.25 A
CNSCTN
関税番号
84798997
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D