Catalog navigation
Výběr CAD modelu
All
Electro
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
EGI - Servo-elektrický 2prstý paralelní uchopovač
Kusovník
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Na stránku produktu
HUB
Zdvihy na jednu čelist
mm
Enter value for HUB
Zdvihy na jednu čelist
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
Středicí pouzdra pouzdro
ZHUGBA
Středicí pouzdra základní čelist
GREIFKRAFT
Min. / max. uchopovací síla
N
GREIFKRAFTERHAL
Udržování uchopovací síly
%
WERKSTUECKGEWIC
Doporučená hmotnost obrobku
kg
FINGERLAENGE
Max. přípustná délka prstu
mm
MASSEFINGER
Max. přípustná hmotnost každého prstu
kg
WIEDERHOLGREIFE
Opakovatelná přesnost (uchopování)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
Zavírací/otevírací síla
s
TYPTAKTZEIT
Typický čas cyklu
s
GESCHWINDIGKEIT
max. rychlost
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
max. zrychlení
mm/s^2
EIGENMASSE
Hmotnost
kg
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. okolní teplota
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Třída ochrany IP
20
GERAEUSCH
Hlukové emise
<70 dB(A)
REINRAUM
Cleanroom class ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
Elektronika ovladače
integriert
NENNSPANNUNG
Jmenovité napětí
24 V
KOMMUNIKATION
Komunikační rozhraní
PERFORMANCEKLAS
Třída výkonnosti
STROMLEISTUNG
Max. proud
A
STROMLOGIK
Max. logický proud
0.25 A
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84798997
Preview - Generation
Náhled
3D
2D