Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SRH-plus-D - Teste rotanti - Testa rotante universale
Lista materiale
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
SCHWENKWINKEL
Angolo di rotazione
ZHU
Set di accessori con boccole di centraggio
DREHWINKEL
Angolo di rotazione
180.000 °
ENDLAGENEINSTEL
Possibilità di regolazione delle posizioni finali
3 °
DREHMOMENT
Coppia
Nm
SCHUTZART
Classe IP
67
EIGENMASSE
Peso
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo fluidi (2x angolo nom.)
cm^3
SCHWENKZEIT
Tempo di rotazione senza carico della struttura
s
NENNBETRIEBS
Pressione d'esercizio nominale
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
3/8 bar
ANSCHLUSSCHLAUC
Diametro tubo flessibile di collegamento
6 x 3.9 x 1.05
FLUIDDURCH
Numero dei tubi passanti sottovuoto
DRUCKFLUID
Pressione max. nel passante per fluidi
8 bar
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
0.050 °
ANZAHLEANSCHLUS
Numero di collegamenti elettrici lato uscita
GROESSEEANSCHLU
Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita
SPANNUNG
Tensione max.
24 V
STROMADER
Corrente max. per ciascun conduttore
1 A
STROMGESAMT
Corrente max. totale
1 A
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84799070
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D