Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SFL - Vérin à palette - Palette pivotante miniature
Nomenclature
SCHUNK-0304064 SFL-40-E-180, 00
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
SCWK
Angle de rotation
ZH
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
ENDLAGENEINSTELL
Réglage des fins de course
°
ENDLAGENDAEMPFUN
Amortissement de la position finale
DREHMOMENT
Couple de serrage
Nm
SCHUTZART
Indice de protection IP
52
EIGENMASSE
Poids
kg
TAKTZEIT
Temps de cycle (1 x angle de rotation) sans charge structurelle
s
FLUIDVERBRAUCH
Consommation de fluide (2x angle nominal)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Pression d'utilisation nominale
6 bar
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Diamètre de flexible à utiliser
3 x 1.8 x 0.6
UMGEBUNGSTEMPERA
Température ambiante min./max.
°C
MASSENTRAEG
Moment d'inertie maximum admissible
kgmm²
WIEDERHOLGENAUIG
Répétabilité
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Classe salle blanche ISO-14644-1
5
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D