Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
RST-D - Unidad de indexado en anillo - Mesa de indexado en anillo
Lista de materiales
SCHUNK-0315511 RST-D 87-6
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
SCWK
Ángulo de giro
DDF
Versión con distribuidor rotatorio
ZHU
Casquillos de centraje
TEILUNG
Paso
DREHRICHTUNG
Detección del giro
en ambos lados
DREHMOMENT
Par de giro
Nm
EIGENMASSE
Peso
kg
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
50
VERRIEGELZEIT
Tiempo de bloqueo
0.100 s
ENTRIEGELZEIT
Tiempo de desbloqueo
0.100 s
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente mín./máx.
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
Presión de trabajo mín./máx.
4/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
Presión nominal de servicio
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
Consumo de fluido por carrera doble
cm³
WIEDERHOLGENAUIG
Repetibilidad
°
RUNDLAUFTAKTRING
Anillo de ciclo de concentricidad
0.020 mm
PLANLAUFTAKTRING
Anillo de ciclo de excentricidad
0.020 mm
PARALLELITAETTAK
Paralelismo del anillo de cadencia
mm
ANZAHLHYDRSTOSS
Número de amortiguadores hidráulicos
2
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84799070
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D