피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.04.00034 SW 25 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Flow Restrictors SW
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungswiderstaende_sw/10_05_04_00034.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.04.00034 SW 25 G1/8-AG},{NAME=10_05_04_00034},{INAME=10_05_04_00034},{SHA256=4xT7xV/1jyq7891BPXax9UhafxFSK39aVWl9jqeoTWA=},{NNCUSTOM=SW 25 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Strömungswiderstand},{NBCUSTOM=SW 25 G1/8-AG},{LINACUSTOM=SW 25 G1/8-AG},{ARTNR=10.05.04.00034},{C132=G1/8\"-AG},{C124=0.25},{C111=6},{C133=9.5},{C140=14},{C997=0,25 mm},{C863=0.01},{C862=0.2},{C865=0.02},{C864=0.3},{C575=5.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 25 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00034 SW 25 G1/8-AG
NAME
Name
10_05_04_00034
NNCUSTOM
SW 25 G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 25 G1/8-AG
LINACUSTOM
SW 25 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00034
C132
G1
G1/8"-AG
C124
dn
0.25
mm
C111
L
6
mm
C133
LG1
9.5
mm
C140
SW1
14
mm
C997
Nennweite
0,25 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.01
mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.2
l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.02
mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.3
l/min
C575
Weight
5.9
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D