카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.04.00009 SW 120 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Flow Restrictors SW
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungswiderstaende_sw/10_05_04_00009.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.04.00009 SW 120 G1/8-AG},{NAME=10_05_04_00009},{INAME=10_05_04_00009},{SHA256=6lVIP+gmSX/VMdit4sgOCNgmhRrg3jSDdiO4lVIvPeU=},{NNCUSTOM=SW 120 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Strömungswiderstand},{NBCUSTOM=SW 120 G1/8-AG},{LINACUSTOM=SW 120 G1/8-AG},{ARTNR=10.05.04.00009},{C132=G1/8\"-AG},{C124=1.2},{C111=6},{C133=9.5},{C140=14},{C997=1,20 mm},{C863=0.74},{C862=12.3},{C865=0.76},{C864=12.7},{C575=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 120 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00009 SW 120 G1/8-AG
NAME
Name
10_05_04_00009
NNCUSTOM
SW 120 G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 120 G1/8-AG
LINACUSTOM
SW 120 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00009
C132
G1
G1/8"-AG
C124
dn
1.2
mm
C111
L
6
mm
C133
LG1
9.5
mm
C140
SW1
14
mm
C997
Nennweite
1,20 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.74
mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
12.3
l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.76
mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
12.7
l/min
C575
Weight
5
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D