Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPS / SCPSi - SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
Stückliste
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
CNSORDERNO
Typ
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.04111
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
Gewindelaenge
18 mm
B1
18.6 mm
D
d
4.4 mm
D3
d3
2.6 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M12x1-AG
H
98.95 mm
H2
40.75 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
83.8 mm
L1
105 mm
L2
91.5 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
NZ
Düsengröße
07
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
0.98 m³/h
SR2
Saugvermögen (max.)
16 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
1.35 m³/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
22 l/min
ACBO
Luftverbrauch Abblasen
7.25 m³/h
MACBO
Max. Luftverbrauch Abblasen
118 l/min
NL
Schallpegel frei
63 dB
SLS
Schallpegel angesaugt
58 dB
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
MASS
Gewicht
0.195 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
29.0 ... 87.0 psi
SR3
Saugvermögen (max.)
0.565 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
0.776 cfm
ACBO2
Luftverbrauch Abblasen
4.267 cfm
MV
Max. Vakuum
-25.1 inHg
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D