Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPLb / SCPLc - SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
Stückliste
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.07045
CNSORDERNO
Typ
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
B
129.6 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
D
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
MASS
Gewicht
1.67 kg
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D