카탈로그 탐색
CAD모델 선택
전체
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16
Bill of material
SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16
ARTNR
Part no.
10.02.02.07024
CNSORDERNO
Type
SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16
B
97.8 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
D
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
MASS
Weight
1.25 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D