Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektor - SCPi 25 NO VD M12-5
Stückliste
SCPi 25 NO VD M12-5
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.03366
CNSORDERNO
Typ
SCPi 25 NO VD M12-5
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
22 mm
D
d
6.6 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
G3
M12x1-AG
G4
M4-IG
H
181.5 mm
H1
H2
131.5 mm
H2
71.5 mm
H3
87.5 mm
H4
76 mm
L
120 mm
L1
129.7 mm
L2
112.5 mm
L3
67.5 mm
X1
27.5 mm
X2
14 mm
Y2
30 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
11.7 m3/h
SR2
Saugvermögen (max.)
195 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
17.4 m3/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
290 l/min
MACBO
Max. Luftverbrauch Abblasen
200 l/min
SLF
Schallpegel frei
78 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
4.0 ... 7.0 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
8 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
9 mm
CV
Steuerung Ventil
Stromlos offen
NZ
Düsendurchmesser
2.5 mm
MASS
Gewicht
0.56 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
58.0...101.5 bar
SR3
Saugvermögen (max.)
6.886 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
10.241 cfm
MV2
Max. Vakuum
-25.1 inHg
IODD
IO Device Description
IODD_10.02.02.03366_de-DE_00
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D