카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.00907 SCP 25 FS VD
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCP-FS
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scp_fs/10_02_02_00907.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.00907 SCP 25 FS VD},{NAME=10_02_02_00907},{INAME=10_02_02_00907},{SHA256=2E6tuFeAvfiAEiWeoxdmjKcAaZJ2WxQPUZrbcXqYkek=},{NNCUSTOM=SCP 25 FS VD},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCP 25 FS VD},{LINACUSTOM=SCP 25 FS VD},{ARTNR=10.02.02.00907},{C114=22},{C127=5.5},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G3/8\"-IG},{C117=54},{C115=183.5},{C116=73.5},{C622=20.1},{C111=112.5},{C110=37.5},{C628=49.5},{C629=69.5},{C625=12},{C172=2.5},{C489=85},{C882=161},{C883=9.7},{C874=310},{C875=18.6},{C870=200},{C573=72},{C574=82},{C2201=5,0 ... 6,0},{C456=6},{C458=9},{C576=0.41},{C2220=0 ... 45},{C420=Fremdsteuerung},{C2202=72,5 ... 87,0},{C2203=5.685},{C2204=10.947},{C2205=7.062}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Kompaktejektoren SCP-FS - SCP 25 FS VD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00907 SCP 25 FS VD
NAME
Name
10_02_02_00907
NNCUSTOM
SCP 25 FS VD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 25 FS VD
LINACUSTOM
SCP 25 FS VD
ARTNR
Order number
10.02.02.00907
C114
B
22
mm
C127
d
5.5
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G3/8"-IG
C117
H
54
mm
C115
H1
183.5
mm
C116
H2
73.5
mm
C622
H3
20.1
mm
C111
L
112.5
mm
C110
L2
37.5
mm
C628
X1
49.5
mm
C629
X2
69.5
mm
C625
Y1
12
mm
C172
Düsendurchmesser
2.5
mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C882
Saugvermögen (max)
161
l/min
C883
Saugvermögen (max)
9.7
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
310
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
18.6
mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200
l/min
C573
Schallpegel (angesaugt)
72
dB
C574
Schallpegel (frei)
82
dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0
bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9
mm
C576
Gewicht
0.41
kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 45
°C
C420
Steuerung
Fremdsteuerung
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0
psi
C2203
Saugvermögen (max)
5.685
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
10.947
cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062
cfm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D