Catalog navigation
Výběr CAD modelu
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Kompaktejektoren SCP-FS - SCP 25 FS
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00904 SCP 25 FS
NAME
Name
10_02_02_00904
NNCUSTOM
SCP 25 FS
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 25 FS
LINACUSTOM
SCP 25 FS
ARTNR
Order number
10.02.02.00904
C114
B
22 mm
C127
d
5.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G3/8"-IG
C117
H
54 mm
C115
H1
127.5 mm
C116
H2
73.5 mm
C622
H3
20.1 mm
C111
L
112.5 mm
C110
L2
37.5 mm
C628
X1
49.5 mm
C629
X2
69.5 mm
C625
Y1
12 mm
C172
Düsendurchmesser
2.5 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
161 l/min
C883
Saugvermögen (max)
9.7 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
310 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
18.6 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200 l/min
C573
Schallpegel (angesaugt)
72 dB
C574
Schallpegel (frei)
82 dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
C576
Gewicht
0.41 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
C420
Steuerung
Fremdsteuerung
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
5.685 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
10.947 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062 cfm
Preview - Generation
Náhled
3D
2D